Puissant et effectif, même dans des espaces confinés
Les étaux de serrage pneumatiques de la série TANDEM permettent des forces de serrage élevées dans des espaces confinés. La très large sélection comprend des étaux de serrage pneumatiques avec course de mors standard, course longue, serrage contre un mors fixe, système de changement rapide de mors ou surveillance de mors inductive – toujours adaptée pour votre application.
Alésages de positionnement produits par gabarit (-Z)
Alésages de positionnement produits par gabarit (-Z)
Pour pouvoir positionner très précisément plusieurs étaux de serrage automatique, des alésages de positionnement produits avec gabarits sont intégrés dans la version Z. Les alésages de positionnement produits avec gabarit garantissent une précision de positionnement de ±0.01 mm par rapport au centre de serrage lors du changement d'étau.
Pneumatisch betätigte 2-Backen-Kraftspannblöcke der 3. Generation in kompakter Bauweise mit hohen Spannkräften und neuen technischen Highlights. Die Kraftspannblöcke sind mit Standardhub, Langhub oder fester Backe erhältlich.
Pneumatisch betätigte 2-Backen-Kraftspannblöcke der 3. Generation mit induktiver Abfrage der Backenstellung für eine Erhöhung der Sicherheit und automatisierte Anwendungen.
Pneumatisch betätigte 2-Backen-Kraftspannblöcke der 3. Generation in kompakter Bauweise mit Backenschnellwechselsystem für extrem schnelle Anpassung an neue Spannaufgaben. Die Kraftspannblöcke sind aktuell mit Standardhub oder Langhub erhältlich.
Pneumatisch betätigter 2-Backen Kraftspannblock mit VERO-S Schnittstelle für die automatisierte Zerspanung von kleinen Bauteilen. Diese sind mit Standard-Backenhub und Langhub erhältlich.
Pneumatisch betätigte 3-Backen Kraftspannblöcke in kompakter Bauweise mit hohen Spannkräften. Diese sind mit Standard-Backenhub oder Langhub erhältlich.
Pneumatisch betätigte 3-Backen-Kraftspannblöcke in kompakter Bauweise mit Backenschnellwechselsystem für eine extrem schnelle Anpassung an neue Spannaufgaben. Die Kraftspannblöcke sind mit Standardhub oder Langhub erhältlich.