arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KV GGT17307-17307-N-LK-00500-A-B 類似のイラスト

KV GGT17307-17307-N-LK-00500-A-B

ID 1692643

お気軽にお問合せください
今すぐお問い合わせください
この製品はオンラインでのみお求めいただけます。
Cavo di alimentazione, Dimensioni collegamento plug-in: M17 - 7-polig

  • Lunghezza del cavo: 5 m
Gruppo prodotti Cavo di alimentazione
Lunghezza del cavo [m] 5.0
Versione lato prodotto Connettore a spina diritto
Versione lato controller Connettore a spina diritto
Linea temperatura integrata
Terzo connettore (Y) non assegnato
Codifica aggiuntiva – a seconda del tipo di cavo non assegnato
Viste in sezione del cavo 4x 0,5 mm2 + (2x 0,34 mm2)
Numero di cavi 6
Sezione del conduttore 0,5 mm2 / 0,34 mm2
Materiale del rivestimento del cavo PUR
Colore arancione (simile a RAL 2003)
Compatibile con catena portacavi Sì
Cicli di piegatura 5 milioni
Temperatura ambiente in movimento -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Temperatura ambiente statica -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Tensione di isolamento filo/schermatura [V] 600.0
Tensione di isolamento filo/filo [V] 1000.0
Certificazione UL Sì