arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSH-Z plus 140 類似のイラスト

KSH-Z plus 140

油圧式クランピングブロック、センタークランプおよび固定ジョークランプ

ID 1330215

油圧式クランピング力ブロック 標準

中止情報:
  • 販売終了日: 2023-12-31
  • 置き換え対象物: 1463182
特長:
  • センタークランプ
  • 標準ストローク
  • Z-バージョン
テクニカルデータ:
  • 寸法: 140 x 140 x 77,7 mm
  • 最大把持力: 30 kN
  • 片側ストローク: 3 mm
  • 最大ジョー高さ: 60 mm
  • 繰り返し精度: 0.01 mm
  • 最大作動圧: 60 bar
  • 重量: 9.1 kg
片側ストローク [mm] 3.0
把持力 [kN] 30.0
最高圧力 [bar] 60.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.01
最大ジョー高さ [mm] 60.0
ダブルストロークごとの油消費量 [cm³] 70.0
閉 / 開時間 [s] 1.0
重量 [kg] 9.1

納品内容
クランピングブロック、取付けネジ、カバープラグ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書