arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
HUE PZN-plus 40 Ilustracja analogiczna

HUE PZN-plus 40

Pokrywa ochronna

Identyfikator 303478

Na magazynie
Pokrywa ochronna, Nadaje się do: PZN-plus 40
Materiał Thermoplast 99, PVC-P
Min. temperatura otoczenia [°C] -30.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 80.0
Masa [kg] 0.09
Chwytak zawieszony, bez uszczelnienia 60
Chwytak prosto, bez uszczelnienia 64
Chwytak w zwisie, bez uszczelnienia 60
Chwytak w pozycji swobodnej, z uszczelnieniem obwodowym 65
Zalecany przez SCHUNK uszczelniacz do uszczelniania połączeń i dostawca:
Miękki, elastyczny polimer MS, klej uniwersalny i uszczelniacz:
Teroson SE 2000 MF (czarny)
Artykuł nr.: 92-401790, kartusz 310 ml do pistoletów ręcznych lub pneumatycznych
Producent: Henkel KGaA, www.henkel.com