arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EGM-B-L-30-1x2

EGM-B-L-30-1x2

ID 306373

Disponibile in magazzino
Modulo di presa magnetico EGM, elettrico

  • Tipo di magnete: Bipolare
  • Forma polo: Oblungo
  • Larghezza polo: 30 mm
  • Numero di poli, organizzazione poli: 1 x 2
  • Interfaccia di comunicazione: I/O digitale
  • Alimentazione elettrica: 400 V AC
  • Corrente max. totale: 32 A
  • Numero di poli: 2
  • Superficie magnetica: 36 cm²
  • Circuito magnetico: 3.1 A
  • Temperatura ambiente max.: 50 °C
Weight [kg] 6.5
Number of poles 2.0
Magnet area [cm²] 36.0
Minimum workpiece thickness [mm] 8.0
Payload for horizontal magnet surface [kg] 60.0
Payload for vertical magnet surface [kg] 20.0
Max. activations/minute [1/min] 15.0
Module temperature increasement in case of 5 activations/minute [°C] 15.0
Module temperature increasement in case of 15 activations/minute [°C] 35.0
IP protection class 52
Current consumption upon activation/deactivation [A] 3.1
Length X [mm] 190.0
Width Y [mm] 75.0
Height Z [mm] 61.0
Magnet controller type ECG 02
Nominal voltage [V AC] 400.0
Max. current [A] 32.0
Max. number of modules per controller 24.0

Operating principle
Magnetization of permanent magnets

Housing material
Steel

Base jaw material
Steel

Actuation
Electrical current pulse for activation and deactivation of the system

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Accessory kit with centering sleeves