arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
DRG 64-90-AS Illustration similaire

DRG 64-90-AS

Pince de préhension radiale

ID 307108

En stock
Pince de préhension radiale DRG, Taille: 64, pneumatique, avec maintien de la force de préhension: AS (ressort à la fermeture)

  • Angle d'ouverture: 90 °
  • Couple  à la fermeture: 31.5 Nm
  • Température ambiant maxi.: 90 °C
Schließkraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 1188.0
Öffnungswinkel pro Backe [°] 90.0
Überspannungswinkel pro Backe [°] 1.5
Schließmoment [Nm] 31.5
Durch Feder erzeugtes Schließmoment [Nm] 5.1
Eigenmasse [kg] 1.15
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 2.4
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 57.0
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.5
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Schließzeit [s] 0.4
Öffnungszeit [s] 0.8
Schließzeit nur mit Feder [s] 0.6
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 80.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.26
Schutzart IP 67
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.1
Länge X [mm] 84.0
Breite Y [mm] 57.5
Höhe Z [mm] 115.5
Moment Mx max. [Nm] 13.5
Moment Mz max. [Nm] 1.3
Max. Kraft axial Fz max. [N] 280.0
Der Öffnungswinkel der Grundbacken kann begrenzt werden.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Schließmoment
ist die arithmetische Summe des an jeder Backe wirkenden Einzelmomentes. Das angegebene Schließmoment wird bei einem Öffnungswinkel von 0° erreicht. Ein detaillierter Schließmomentenverlauf in Abhängigkeit des Öffnungswinkels kann dem Diagramm „Schließmomentenverlauf“ entnommen werden.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
Keilhakenkinematik

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Greifer in der bestellten Variante, Beipack (Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss / detaillierter Inhalt siehe Betriebsanleitung) und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Greifkrafterhaltung
stets integriert mittels Feder und zusätzlich über Druckerhaltungsventil SDV-P möglich