arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GMWI 16-S Podobné zobrazení

GMWI 16-S

Úhlové chapadlo

ID 313165

Pinza angolare GMW, Dimensioni: 16, pneumatico, con mantenimento della forza di presa: IS

  • Angolo di apertura: 3 °
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
Angolo di chiusura per griffa [°] 14.0
Angolo di apertura per griffa [°] 3.0
Momento in apertura [Nm] 1.3
momento minimo in apertura dato dalla molla [Nm] 0.4
Peso [kg] 0.26
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 1.1
Pressione d'esercizio min. [bar] 5.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.025
Tempo di apertura [s] 0.015
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 30.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.075
Classe di protezione IP 40
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Coppia Mx max [Nm] 2.0
Coppia Mz max [Nm] 0.8
Forza assiale max. Fz max. [N] 60.0

Obecné pokyny k řadě

Zavírací moment
je aritmetický součet jednotlivých momentů vyvinutých na každou čelist.

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Princip fungování
nuceně vedený pákový mechanismus

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Rozsah dodávky
Zcela připraven k provozu bez držáku bezkontaktního snímače a bez bezkontaktního snímače

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P