arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PWG-plus 64-HT Podobné zobrazení

PWG-plus 64-HT

Úhlové chapadlo

ID 39311620

Úhlové chapadlo PWG-plus, Velikost: 64, pneumatický, ve verzi pro vysoké teploty

  • Úhel otevření: 15 °
  • Zavírací moment: 6.8 Nm
  • Max. okolní teplota: 130 °C
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 507.0
Angolo di apertura per griffa [°] 15.0
Angolo chiuso per griffa [°] 3.0
Momento in chiusura [Nm] 6.8
Peso [kg] 0.24
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.65
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 10.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione min. aria di sbarramento [bar] 0.5
pressione max. aria di sbarramento [bar] 1.0
Tempo di chiusura [s] 0.07
Tempo di apertura [s] 0.07
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 80.0
Inerzia max. ammissibile per morsetto [kgcm²] 15.0
Classe di protezione IP 30
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 130.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Lunghezza X [mm] 67.0
Larghezza Y [mm] 36.0
Altezza Z [mm] 44.7
Coppia Mx max [Nm] 15.6
Coppia Mz max [Nm] 38.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 220.0
Versione per temperatura elevata Sì

Obecné pokyny k řadě

Zavírací moment
je aritmetický součet jednotlivých momentů vyvinutých na každou čelist. Uvedeného momentu zavírání bude dosaženo při úhlu otevření 0°. Podrobný průběh momentu zavírání v závislosti na úhlu otevření lze převzít ze schématu „Průběh momentu zavírání“.

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Princip fungování
nuceně vedený pákový mechanismus

Materiál těla
Hliník

Materiál základních čelistí
tvrdě eloxovaný vysoce pevný hliník

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, pevná škrticí klapka (pro velikost 50-200), bezpečnostní informace (pokyny pro konkrétní výrobek jsou k dispozici online).

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P