SBS-T-C 185
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 8703859
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Douille centrale avec butée réglable
- Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
- Compatible avec: ROTA NC(-F) plus 2 185-52
- Diamètre: 46.5 mm
- Poids: 1.5 kg
Specifiche tecniche
| ØC [mm] | 42.0 |
|---|---|
| ØD [mm] | 46.5 |
| E min. [mm] | 0.0 |
| E max. [mm] | 110.8 |
| F [mm] | 92.8 |
| ØG [mm] | 30.0 |
| H | M4x8 |
| K | M27 |
| Poids [kg] | 1.5 |