arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GBS-GL3 125-40-11.5

GBS-GL3 125-40-11.5

Stupňovitá čelist

ID 1395577

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Stupňovitá čelist, uchopení s profilem od firmy LANG
  • Pro upínání předem tvarovaných obrobků
  • Rozhraní 1: W-125-1
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 40 x 11,5 mm
  • krok uchopení: 3 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.4 kg
Šířka [mm] 125.0
Hloubka [mm] 11.5
Výška [mm] 40.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.4

Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby