arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Tombstones VERO-S

Tombstones VERO-S

Tombstones VERO-S
Tombstone de sujeción combinadas con VERO-S para una flexibilidad aun mayor y costos de instalación reducidos.

Ventajas y beneficios

  • Interfaz VERO-S
    Cambio rápido de los dispositivos de sujeción con una precisión de repetición extremadamente alta
  • Diseño estable de la estructura hueca
    Gran rigidez, con una buena amortiguación de las vibraciones
  • Rectangularidad hacia la placa base de 0,01 mm a 200 mm
    Alta precisión básica, no es necesario el rectificado de superficie adicional al tombstone
  • Tamaños de palets estandarizados
    Indicado para todas las mesas de mecanizado normales de 400 x 400 mm y 500 x 500 mm
  • Dos interfaces integradas de forma estándar para el posicionamiento en la mesa de la máquina
    Adaptación rápida y sencilla a las máquinas-herramienta según DIN 55 201 y JIS 6337-1980

Opciones e información especial

  • Elevada flexibilidad gracias a VERO-S
    Los tombstones VERO-S de SCHUNK vienen preparados con los módulos de cambio rápido de palets VERO-S NSE-T3 138-V1. Estos tombstones pueden equiparse con dispositivos de sujeción del gran sistema modular de SCHUNK en muy poco tiempo. Esto permite reducir drásticamente los tiempos de preparación la vez que aumenta los tiempos de funcionamiento de la máquina.
  • Los tombstones VERO-S están disponibles como tombstones de doble ángulo, triangulares y de 8 caras, cada una de ellas con un tamaño de palet de 400 x 400 mm o 500 x 500 mm. Con una conexión central por fila de módulos, los módulos pueden desbloquearse de forma rápida y sencilla.