arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA HSA 315 Podobné zobrazení

ROTA HSA 315

Kompenzační sklíčidla
K dispozici na vyžádání
Zeptejte se
O tento produkt lze požádat pouze online.
Řešení na přání zákazníka

Vlastnosti produktu:
  • Kompenzační sklíčidla
  • Upínání obrobků mezi hroty
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 7.5 mm
  • Kompenzace v Ø: 5 mm
  • Zdvih pístu: 25 mm
  • Max. upínací síla: 120 kN
  • Max. aktivační síla: 50 kN
  • Max. rychlost otáčení: 2500 1/min
Max. rychlost otáčení [1/min] 2500.0
Max. upínací síla [kN] 120.0
Max. aktivační síla [kN] 50.0
Zdvih/čelist [mm] 7.5
Zdvih pístu (H) [mm] 25.0
Kompenzace v Ø [mm] 5