arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-G 250-82 C8-GBK

ROTA-G 250-82 C8-GBK

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 815023

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 82 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-3 Nr. 8
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 7.1 mm
  • Passo tra i denti: 5.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 160 kN
  • Coppia max.: 200 Nm
  • Numero di giri max.: 4000 1/min
  • Peso: 33.2 kg
Spiltype ISO 702-3
Spilformaat Nr. 8
Vertanding Rechte vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 4000.0
Max. opspankracht [kN] 160.0
Max. koppel [Nm] 200.0
Slag/klauw [mm] 7.1
Tandsteek [mm] 5.5
Gewicht [kg] 33.2

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding