arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 2.0 250-62 A5-SFG

ROTA-S plus 2.0 250-62 A5-SFG

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 819073

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 62 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 7.7 mm
  • Pas de dent: 6 mm
  • Force de serrage max.: 160 kN
  • Couple de rotation max.: 210 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 4200 1/min
  • Poids: 33.8 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 5
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 4200.0
Força de fixação máx. [kN] 160.0
Máx. torque [Nm] 210.0
Curso/castanha [mm] 7.7
Passo dos dentes [mm] 6.0
Altura H com flange [mm] 110.0
Peso [kg] 33.8

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação