arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 2.0 250-62 A6-SFG

ROTA-S plus 2.0 250-62 A6-SFG

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 819083

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 62 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 7.7 mm
  • Passo tra i denti: 6 mm
  • Forza di serraggio max.: 160 kN
  • Coppia max.: 210 Nm
  • Numero di giri max.: 4200 1/min
  • Peso: 34 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 6
Dentatura Dentatura inclinata
Numero di giri max. [1/min] 4200.0
Forza di serraggio max. [kN] 160.0
Coppia max. [Nm] 210.0
Corsa/griffa [mm] 7.7
Passo tra i denti [mm] 6.0
Altezza H con flangia [mm] 112.0
Peso [kg] 34.0

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso