ROTA-S plus 2.0 250-62 C8-VP2
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
ID 819133
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 62 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-3 Nr. 8
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 7.7 mm
- 톱니 피치: 6 mm
- 최대 클램핑 포스: 160 kN
- 최대 토크: 210 Nm
- 최대 회전 속도: 4200 1/min
- 중량: 33.9 kg
Specifiche tecniche
| Typ vřetene | ISO 702-3 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 8 |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 4200.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 160.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 210.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 7.7 |
| Rozteč zubů [mm] | 6.0 |
| Výška H s přírubou [mm] | 112.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 33.9 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití