arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 2.0 315-92 C11-SFG

ROTA-S plus 2.0 315-92 C11-SFG

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 819034

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 92 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-3 Nr. 11
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 9.8 mm
  • Rozteč zubů: 7 mm
  • Max. upínací síla: 180 kN
  • Max. krouticí moment: 220 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 3400 1/min
  • Vlastní hmotnost: 63.3 kg
Spindle type ISO 702-3
Spindle size Nr. 11
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 3400.0
Max. clamping force [kN] 180.0
Max. torque [Nm] 220.0
Stroke/jaw [mm] 9.8
Tooth pitch [mm] 7.0
Height H with flange [mm] 133.0
Weight [kg] 63.3

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual