ROTA-S plus 400-102 D11-VP2
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
ID 814644
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 102 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-2 Nr. 11
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 12 mm
- Passo tra i denti: 8.5 mm
- Forza di serraggio max.: 230 kN
- Coppia max.: 280 Nm
- Numero di giri max.: 2200 1/min
- Peso: 118 kg
기술 세부 정보
| Spindle type | ISO 702-2 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 11 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 2200.0 |
| Max. clamping force [kN] | 230.0 |
| Max. torque [Nm] | 280.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 12.0 |
| Tooth pitch [mm] | 8.5 |
| Weight [kg] | 118.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual