arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 630-252 C11-VP2

ROTA-S plus 630-252 C11-VP2

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 814661

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 252 mm
  • Support de broche: ISO 702-3 Nr. 11
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 15 mm
  • Pas de dent: 8.5 mm
  • Force de serrage max.: 270 kN
  • Couple de rotation max.: 350 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 1000 1/min
  • Poids: 256 kg
Type de broche ISO 702-3
Taille de broche Nr. 11
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 1000.0
Force de serrage max. [kN] 270.0
Couple de rotation max. [Nm] 350.0
Course/mors [mm] 15.0
Pas de dent [mm] 8.5
Poids [kg] 256.0

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones