ROTA NC plus 2 185-52 Z140-SV60°
Mandrino autocentrante con foro passante
ID 852108
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Foro passante: 52 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Corsa per griffa: 5.3 mm
- Corsa del pistone: 20 mm
- Forza di serraggio max.: 72 kN
- Forza di azionamento max: 30 kN
- Numero di giri max.: 5000 1/min
- Peso: 14 kg
Specifiche tecniche
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 5 (Z140) |
| セレーション | 1.5 mm x 60° |
| 最大回転速度 [1/min] | 5000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 72.0 |
| 最大作動力 [kN] | 30.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 5.3 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 20.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.068 |
| 重量 [kg] | 14.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、取扱説明書