arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NC plus 2 315-104 Z220-SV60°

ROTA NC plus 2 315-104 Z220-SV60°

Placas de torno acionadas com furo de passagem

ID 852138

Tempo di consegna su richiesta
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Através do orifício: 104 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface de castanha: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 5.3 mm
  • Curso do pistão: 20 mm
  • Força de fixação máx.: 160 kN
  • Máx. força de atuação: 70 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 3500 1/min
  • Peso: 47 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 8 (Z220)
Dentatura 1.5 mm x 60°
Numero di giri max. [1/min] 3500.0
Forza di serraggio max. [kN] 160.0
Forza di azionamento max [kN] 70.0
Corsa/griffa [mm] 5.3
Corsa del pistone (H) [mm] 20.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.62
Peso [kg] 47.0

La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, bullone a occhio e istruzioni per l'uso