arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NJ 100 gesägt/sawn Illustration similaire

NJ 100 gesägt/sawn

Lardon simple

ID 146003

NJ 100 gesägt/sawn, Lardon simple

Caractéristiques des produits :
  • Largeur de rainure: 16 mm
  • Couple de serrage max.: 70 Nm
  • Unité de livraison: 1 pièce
Outils :
  • Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Groupe de produit Lardon simple
Largeur de la fente N [mm] 16.0
Largeur B [mm] 22.4
Hauteur H [mm] 24.5
Hauteur H1 [mm] 8.5
Longueur L [mm] 23.7
Vis cyl. M12 x 35
Couple de serrage max. adm. [Nm] 70.0
écrou en T combiné 1 pièce = 2 écrous en T simples
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).