SZA-ST 25-1
Ganasce dure ad artigli per serraggio di barre
ID 175102
SZA-ST 25-1, Ganasce dure ad artigli per serraggio di barre
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 17 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Vorresti conoscere l'esatto campo di serraggio del tuo mandrino autocentrante? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Product group | Hard Claw Jaws for Bar Clamping |
|---|---|
| Serration | 1/16" x 90° |
| Slot width N [mm] | 17.0 |
| Width B [mm] | 35.0 |
| Height H [mm] | 45.0 |
| Length L [mm] | 93.3 |
| Clamping depth T [mm] | 35.0 |
| Hole spacing b [mm] | 22.0 |
| Screws | M12 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/set [kg] | 1.8 |