arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SZAU 400 Illustrazione simile

SZAU 400

Morsetti mordenti per grezzi

ID 1470621

Disponibile in magazzino
SZAU 400, Morsetti mordenti per grezzi

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 3/32" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 25.5 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Vorresti conoscere l'esatto campo di serraggio del tuo mandrino autocentrante? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Morsetti mordenti per grezzi
Dentatura 3/32" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 25.5
Larghezza B [mm] 60.0
Altezza H [mm] 75.0
Lunghezza L [mm] 114.5
Profindità di serraggio T [mm] 33.0
Filetto per battuta pezzo filettato G M6
Spaziatura dei fori b [mm] 60.0
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 6.12