arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WDM-5X-SDM 80-125

WDM-5X-SDM 80-125

Základní a nástavbové upínací moduly

IDnr. 1398184

Systém přímého upnutí obrobku ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • Stohovací modul
  • Manuálně ovládaný systém
  • Dvojitý upínací modul pro držení upínacích čepů ze dvou stran
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø80 x 125 mm
  • Přítlačná síla: 15 kN
  • Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
  • Aktivační moment: 15 Nm
  • Vlastní hmotnost: 4.5 kg
Průměr [mm] 80.0
Výška H [mm] 125.0
Přítlačná síla [kN] 15.0
Aktivační moment [Nm] 15.0
Opakovatelná přesnost [mm] < 0.005
Vlastní hmotnost [kg] 4.5

Rozsah dodávky
Nástavbový upínací modul, návod k obsluze