arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
NSE-HT mini 88-20

NSE-HT mini 88-20

Moduły mocujące do wysokich temperatur

Identyfikator 1419192

Na magazynie
Módulo de fixação padrão

Características do produto:
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Para aplicações de alta temperatura
  • Função turbo
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø88 x Ø73 x 20 mm
  • Força de tração: 0.5 kN
  • Força de tração com turbo: 2.5 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Peso: 1 kg
Diâmetro [mm] 88.0
Força de tração [kN] 0.5
Força de tração com turbo [kN] 2.5
Pressão de desbloqueio [bar] 6.0
Máx. temperatura de atuação [°C] 200.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Peso [kg] 1.0

Escopo de fornecimento
Módulo de fixação, parafusos de montagem, O-rings, tampas, manual de operação; sem pinos de aperto