SPA mini 20-K
Upínací čepy
Ident.-Nr. 1490545
Upínací čepy standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Standardní upínací čepy
- Středicí čepy
- Nerezová ocel
- Zkrácený šroub
- Přídržná síla M6: 15 kN
- Přídržná síla M8: 25 kN
- Vlastní hmotnost: 0.03 kg
Specifiche tecniche
| Přídržná síla M6 [kN] | 15.0 |
|---|---|
| Přídržná síla M8 [kN] | 25.0 |
| Materiál | Nerezová ocel |
| Varianta | Středicí čepy |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.03 |
Rozsah dodávky
Upínací čepy včetně krátkého upevňovacího šroubu