arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPC mini 20

SPC mini 20

Upínací čepy

ID 435630

Disponibile in magazzino
Upínací čepy standardní

Vlastnosti produktu:
  • Standardní upínací čepy
  • Upínací čep
  • Nerezová ocel
Technické údaje:
  • Přídržná síla M6: 15 kN
  • Přídržná síla M8: 25 kN
  • Vlastní hmotnost: 0.03 kg
Přídržná síla M6 [kN] 15.0
Přídržná síla M8 [kN] 25.0
Materiál Nerezová ocel
Varianta Upínací čep
Vlastní hmotnost [kg] 0.03

Rozsah dodávky
Upínací čepy včetně upevňovacího šroubu