MFRR-A1-050 Ø420
사각 폴 기술의 마그네틱 척
ID 420621
표준 마그네틱 클램핑 기술
제품 특징:
제품 특징:
- 마그네틱 척 전자식 영구형
- 기술: 사각 폴
- 자석 종류: ALNiCO + Neodym
- 낮은 잔류 자성 사이클 없음
- 치수: Ø420 x 66 mm
- 폴 크기: 50 x 50 mm
- 기둥 수: 22(폴 스레드 M8)
- 폴당 최대 고정력: 3.92 kN
- 최대 총 고정력: 86 kN
- 최대 작동 온도: 80 °C
- 중량: 65 kg
- 커버 플레이트를 통한 빠른 연결
- 채널 수: 1
- 연결: 4-PIN
- 전기 연결: 400 V / 460 V
- 보호 클래스: 67
Specifiche tecniche
| H [mm] | 66.0 |
|---|---|
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 86.0 |
| 기둥 수 | 22.0 |
| 연결 | 4-PIN |
| 채널 수 | 1.0 |
| 주 전압 | 400 V / 460 V |
| 최소 공작물 두께 [mm] | 8.0 |
| 중량 [kg] | 65.0 |
제공 범위
자기 척, 작동 매뉴얼 및 CE 적합성 선언; 제어 장치 및 폴 연장 불포함