GZB-S Ø1 1/4" Ø5/16" PK
Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
ID 217981
GZB-S Ø1 1/4" Ø5/16" PK, Tussenmouwen met perifere koeling
- Gekoelde periferie
- Klemdiameter: 5/16"
- Buitendiameter: 1 1/4"
- Lengte: 60.5 mm
Specifiche tecniche
| Technologie | Tussenmouwen met perifere koeling |
|---|---|
| Reeksen | GZB-S PK |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | GZB-S Ø 1 1/4" PK |
| Klemdiameter D1 | 5/16" |
| Buitendiameter D2 | 1 1/4" |
| D3 [mm] | 39.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 60,5 mm / 2.4" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Gekoelde periferie
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm
Koeling
Met randkoeling
Niet koelmiddelbestendig
Gegroefde kraag
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar