arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GZB-S Ø20 Ø6 PK Illustrazione simile

GZB-S Ø20 Ø6 PK

Bussole di riduzione con refrigerazione periferica

ID 217923

Disponibile in magazzino
GZB-S Ø20 Ø6 PK, Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
  • Refrigerazione periferica
  • Diametro di serraggio: 6 mm
  • Diametro esterno: 20 mm
  • Lunghezza: 50.5 mm
Tecnologia Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
Serie GZB-S PK
Attacco portautensile GZB-S Ø 20 PK
Diametro di serraggio D1 6 mm
Diametro esterno D2 20 mm
D3 [mm] 24.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 50,5 mm / 2.0"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.1
Lunghezze standard Sì

Versione
Refrigerazione periferica

Concentricità
≤ 0.003 mm

Refrigerazione
Con refrigerazione periferica
Non a tenuta.
Collare scanalato

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta