TENDO EC HSK-F 63 Ø25x90
Hydraulický upínač nástrojů
ID 206577
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
TENDO EC HSK-F 63 Ø25x90, Upínače nástrojů
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO E compact
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-F 63
- Uchopovací průměr: 25 mm
- Projekční délka: 90 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
技术细节
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO E compact |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-F 63 |
| Norma upínače držáku | DIN 69893-6 |
| Upínací průměr D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 52.5 |
| D6 [mm] | 48.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 57.0 |
| L4 [mm] | 64.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.4 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69893-6
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání