arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO P JIS-BT 50 Ø12x140 Podobné zobrazení

TENDO P JIS-BT 50 Ø12x140

Hydraulický upínač nástrojů

ID 204461

Disponibile in magazzino
TENDO P JIS-BT 50 Ø12x140, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO Platinum
  • Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 50
  • Uchopovací průměr: 12 mm
  • Projekční délka: 140 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 90 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Technológia Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Konštrukčný rad TENDO Platinum
Rozhranie upínača nástrojov JIS-BT 50
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 7388-2 JD/JF
Upínací priemer D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 28.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 140 mm / 5.5"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 34.0
L5 [mm] 102.0
G M10x1
Min. krútiaci moment [Nm] 90.0
Hmotnosť [kg] 4.6
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno

Verzia
Dlhá a úzka konštrukcia

Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD/JF
Otvory pre tvar JF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie
TENDO Platinum s Cool Flow je k dispozícii na vyžiadanie