TRIBOS-M SVL-12 Ø1/8"x100
Polygonální nástavce
ID 215710
TRIBOS-M SVL-12 Ø1/8"x100, Polygonální nástavce
- TRIBOS SVL
- Uchopovací průměr: 1/8"
- Upínací průměr na straně stroje: 12 mm
- Celková délka: 100 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Min. točivý moment: 1.5 Nm
技术细节
| Technologie | Polygonální nástavce |
|---|---|
| Řada | TRIBOS SVL |
| Rozhraní upínače nástrojů | SVL-12 |
| Upínací průměr D1 | 1/8" |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Celková délka L [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Min. točivý moment [Nm] | 1.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.05 |
Variant
Werkt perfect in combinatie met onze TENDO- of TRIBOS-gereedschapshoudersystemen
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Max. begrensde snelheid
35.000 1/min
Individueel
De standaardlengte van 100 mm kan individueel worden ingekort tot een minimum van 50 mm
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar