TRIBOS-M SVL-12 Ø4x100
Polygonal Extensions
IDnr. 215707
TRIBOS-M SVL-12 Ø4x100, Polygonal Extensions
- TRIBOS SVL
- Clamping diameter: 4 mm
- Machine-side clamping diameter: 12 mm
- Overall length: 100 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Min. torque: 2.5 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Polygonspannverlängerungen |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS SVL |
| Werkzeughalterschnittstelle | SVL-12 |
| Spanndurchmesser D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Gesamtlänge L [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 2.5 |
| Gewicht [kg] | 0.05 |
Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h6
Max. Grenzdrehzahl
35.000 1/min
Individuell
Individuell von der Standardlänge 100 mm auf minimal 50 mm kürzbar
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich