arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ERD 12-54-N-H-2-H1G Podobné zobrazení

ERD 12-54-N-H-2-H1G

ID 1488690

Delivery time on request
Miniaturní rotační jednotka ERD, Velikost: 12, elektrické, pneumatický průchod, H1-verze maziva H1G, Rozhraní systému měření zdvihu: HIPERFACE®, Úhel rotace: > 360 °, Střední poloha: volně programovatelná

  • Krouticí moment: 1.2 Nm
  • Jmenovitý proud: 1.09 A
  • Napájení: 530 V
  • Třída ochrany IP: 54
Úhel rotace [°] > 360
Jmenovitý krouticí moment [Nm] 1.2
Špičkový krouticí moment [Nm] 3.6
Max. rychlost otáčení [1/min] 600.0
Max. přípustný hmotnostní moment setrvačnosti [kgm²] 0.011
Opakovatelná přesnost [°] 0.01
Vlastní hmotnost [kg] 1.8
Min. okolní teplota [°C] 10.0
Max. okolní teplota [°C] 40.0
Třída ochrany IP 54
Čistota místnosti třída ISO 14644-1 2
Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 2015
Max. síla Fx  [N] 150.0
Max. síla Fz  [N] 150.0
Max. moment My [Nm] 2.5
Meziobvodové napětí [V] 530.0
Jmenovitý proud [A] 1.6
Max. proud [A] 5.1
Systém enkodéru Enkodér (absolutní)
Rozhraní systému měření zdvihu HIPERFACE®
Certifikace SIL 2
Počet pneumatických průchodů 2.0
Max. provozní tlak [bar] 6.0
Verze s třídou ochrany IP 54 ano
Verze maziva H1 ano
Maximální krouticí momenty slouží jako krátkodobé rezervy při akceleraci a prodlevách.

Notas gerais sobre a série

Tempos de rotação
Os tempos de rotação são puramente os tempos em que o módulo se move da posição de repouso para a posição de repouso. Os atrasos causados pelo PLC ou pelo controlador de acionamento não estão incluídos e devem ser levados em consideração na determinação dos tempos de ciclo. Períodos de descanso dependentes da carga podem ter que ser incluídos no tempo de ciclo.

Layout ou cálculo de controle
É necessário verificar o dimensionamento da unidade selecionada, caso contrário pode ocorrer sobrecarga. Entre em contato conosco para obter assistência.

Precisão de repetição
A precisão de repetição é definida como a dispersão da posição alvo após 100 ciclos de posicionamento consecutivos.

Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em ambientes limpos a levemente contaminados. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos.

Notas de segurança
Atenção: Campo magnético! Isso se aplica particularmente a pessoas com dispositivos médicos implantados, como marca-passos, aparelhos auditivos etc.

Correntes nominais
As correntes nominais podem ser acionadas permanentemente. Com relação a todas as correntes que vão acima da corrente nominal até a corrente máxima, as notas da documentação do produto individual devem ser respeitadas.

Classe de sala limpa ISO 14644-1:2015

Material da carcaça
Liga de alumínio, revestida

Acionamento
Motor de torque, trifásico

Sistema de medição de curso
Sistema de medição de curso absoluto, versão multivoltas, com interfaces HIPERFACE®, EnDat2.2 e DRIVE-CLiQ (via EnDat 2.2 + conversor de sinal)

Controlador de acionamento
Consultoria sobre a configuração de parâmetros para controladores de acionamento da BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) e da Siemens (Sinamics S120). Fornecimento de folhas de dados de motores para outros controladores de acionamento. Suporte de comissionamento mediante consulta.

Escopo de fornecimento
Kit de acessórios com buchas de centralização, informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online)

Garantia
24 meses