arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GFS 40-G Podobné zobrazení

GFS 40-G

ID 355533

Na skladě
Univerzální otočný prst GFS, Velikost: 40, pneumatický, Protiložisko (bez pohonu), Tlumení koncové polohy: žádné
Tlumení koncové polohy žádné
Třída ochrany IP 54
Vlastní hmotnost [kg] 4.0
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Délka X [mm] 292.0
Šířka Y [mm] 69.0
Výška Z [mm] 249.0
Max. moment Mz [Nm] 240.0
Max. síla Fy  [N] 3300.0

Obecné pokyny k řadě

Protiložiska
Protiložiska nemají pohon ani tlumení

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.

Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.

Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.

Schéma nebo kontrolní výpočet
Aby nedošlo k přetížení zvolené jednotky, je nutný kontrolní výpočet zvolené jednotky. Obraťte se na nás v případě potřeby.

Materiál těla
tvrdě eloxovaný vysoce pevný hliník

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
dvojčinný píst s ozubeným převodem

Rozsah dodávky
Středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, montážní a provozní návod s prohlášením výrobce

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání