COS TP-K
Przepusty pneumatyczno-elektryczne
ID 1586740
Przepusty pneumatyczno-elektryczne, TP, Strona urządzenia głównego
- Liczba styków pinowych: 5
Specifiche tecniche
| Pasuje do | Wymienna głowica |
|---|---|
| Schemat połączenia śrubowego | J |
| Typ przełożenia | Komunikacja |
| Masa [kg] | 0.46 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Stopień ochrony IP | IP64 (tylko w stanie sprzężonym) |
| System magistrali | PROFINET, EtherNet |
| Prędkość przesyłu [Mbit/s] | 10 / 100 |
| Liczba styków pinowych | 5.0 |
| Prąd znamionowy [A] | 5.0 |
| Napięcie przemienne [V AC] | 250.0 |
| Napięcie stałe [V DC] | 250.0 |
| Złącze elektryczne | M12, złącze żeńskie kodowanie D |
| Przyłącze wyjściowe | promienisty |
| Złącze elektryczne | Złącze 7/8", 5-pinowe |
| Wyjście złącza elektrycznego | promienisty |
| Specjalne właściwości | Jednoczesne podawanie przez PROFINET / EtherNet i 5-pinowe zasilanie. |
Do montażu na SWS-040 i SWS-041 potrzebny jest dodatkowy element dystansowy (ID 9960869).
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.