arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
Whistle Notch 설치부

Fijaciones Whistle-Notch

Fijaciones Whistle-Notch
Los alojamientos Whistle-Notch permiten sujetar con seguridad las herramientas con una superficie de sujeción lateral en el vástago cilíndrico. Debido al tornillo tensor de la fijación, la herramienta no puede torcerse ni salirse. La fijación es adecuada para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835E y DIN 6535E. El tornillo de sujeción y el tornillo de ajuste de la longitud están incluidos en el volumen de entrega.
23000288
HSK-A 63 
6 mm 
80 mm / 3.1" 
23000334
HSK-A 63 
8 mm 
80 mm / 3.1" 
23001975
HSK-A 63 
10 mm 
80 mm / 3.1" 
23001976
HSK-A 63 
12 mm 
90 mm / 3.5" 
23001977
HSK-A 63 
14 mm 
90 mm / 3.5" 
23001978
HSK-A 63 
16 mm 
100 mm / 3.9" 
23001979
HSK-A 63 
18 mm 
100 mm / 3.9" 
23001980
HSK-A 63 
20 mm 
100 mm / 3.9" 
23001981
HSK-A 63 
25 mm 
110 mm / 4.3" 
23001982
HSK-A 63 
32 mm 
110 mm / 4.3"