CELSIO JIS-BT 40 Ø10x130
焼きバメタイプ
ID 208512
CELSIO JIS-BT 40 Ø10x130, ツールホルダー
- 焼きバメタイプ
- シリーズ: CELSIO
- ツールバーインターフェース: JIS-BT 40
- クランプ径: 10 mm
- 突出長さ: 130 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 70 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | 焼きバメタイプ |
|---|---|
| シリーズ | CELSIO |
| ツールバーインターフェース | JIS-BT 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| クランプ径 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 103.0 |
| G | M8x1 |
| 最小トルク [Nm] | 70.0 |
| 重量 [kg] | 1.6 |
| 冷却剤対応 | あり |
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
JF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 を除く)
バランスネジ
バランスネジ用のスレッド( Ø 3、Ø 4、Ø 5 を除く) あり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。