arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WDM-5X-BP 235-235-50

WDM-5X-BP 235-235-50

Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard

ID 1398172

Disponibile in magazzino
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Basiserhöhung als stabiler Unterbau
  • Für sehr große Lochraster
Technische Daten:
  • Abmessungen: 235 x 235 x 50 mm
  • Gewicht: 15.3 kg
Lunghezza [mm] 235.0
Larghezza [mm] 235.0
Altezza [mm] 50.0
Peso [kg] 15.3

La fornitura comprende
Prolunga altezza base; senza viti di fissaggio