SGWB-G3-B 125-57-27
Úchop reverzibilní čelisti
ID 1494299
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Úchop reverzibilní čelisti, pohyblivý
- Rychlovýměnná čelist
- Vhodné pro: KSX-C2 125
- Rozměry: 125 x 57 x 27 mm
- krok uchopení: 3 mm
- Vlastní hmotnost: 0.9 kg
Technické údaje
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 57.0 |
| 高度 [mm] | 27.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.9 |
标配范围
系统爪