arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z155-D5 Illustration similar

FFV Z155-D5

Standard adapter plate

Ident.-Nr. 836211

Lieferzeit auf Anfrage
표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 리덕션 어댑터 플레이트
  • 공압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z155
  • 기계 측: ISO 702-2 Nr. 5
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 180 mm
  • 스핀들 피치 서클: 104.8 mm
  • 높이: 30 mm
  • 관통 구멍: 79.6 mm
  • 중량: 4 kg
척 사이드 Z155
기계 측 ISO 702-2 Nr. 5
척 피치 서클 [mm] 180.0
스핀들 피치 서클 [mm] 104.8
높이 [mm] 30.0
관통 구멍 [mm] 79.6
중량 [kg] 4.0

제공 범위
어댑터 플레이트, 장착 나사