SPK 180 KV
Spannklauenkästen
ID 812150
Boîte à mors version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Boîte à mors non percée
- Largeur de piste possible: 140 - 180 mm
- Largeur possible rainure en T: 22 - 28 mm
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Plage de réglage du mors de serrage: 75 mm
- Force de serrage max.: 55 kN
- Couple de rotation max.: 230 Nm
- Poids: 33.5 kg
- Les boîtes à mors sont livrées sans trous de perçage
- En cas de commande, la jauge et la barre transversale sont adaptées au plateau correspondant
- Pour les ajustements spécifiques au client, un plan de table est nécessaire.
- Le modèle Step correspondant ne peut être téléchargé que via PARTcommunity
Technické údaje
| Denture | Tenon-rainure |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 55.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 230.0 |
| Plage de réglage du mors de serrage [mm] | 75 |
| Largeur de jauge min. [mm] | 140.0 |
| Largeur de jauge max. [mm] | 180.0 |
| Min. Rainure en T [mm] | 22.0 |
| Max. Rainure en T [mm] | 28.0 |
| Poids [kg] | 33.5 |
Etendue de la livraison
Boîte à mors, vis de fixation, écrous à colerette, traverse (adaptée au plateau), rondelles, notice d'utilisation ; sans mors rapportés, sans clé à ergot