MES3 120-1
Estensioni standard per modulo
ID 1337140
Estensione standard per altezza modulo
- Parte superiore del modulo di serraggio a una via NSE3 138-V1
- Perno di serraggio unilaterale inferiore SPx 40 con spina di indexaggio IXB V1
- Funzione Turbo
- Modulo di protezione anti-rotazione a due vie a 90°
- Dimensioni: Ø190 x 120 mm
- Forza traente: 8 kN
- Forza traente con funzione turbo: 28 kN
- Pressione di sbloccaggio: 6 bar
- Peso: 16.3 kg
Specifiche tecniche
| Diametro [mm] | 190.0 |
|---|---|
| Altezza H [mm] | 120.0 |
| Forza traente [kN] | 8.0 |
| Forza traente con funzione turbo [kN] | 28.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 16.3 |
La fornitura comprende
Estensione standard per modulo, perno di serraggio per estensione standard per modulo, perno di indexaggio per estensione standard per modulo, estensione standard per modulo, nipplo sigillante, libretto d'istruzione; senza perno di serraggio per, senza perno di indexaggio per pallet