ER40 SK50x100
Uchwyty z tuleją zaciskową ER
ID 263418
ER40 SK50x100, Oprawki narzędziowe
- Uchwyty z tuleją zaciskową ER
- Seria: Uchwyty z tuleją zaciskową ER
- Złącze uchwytu narzędziowego: SK 50
- Przewidywana długość: 100 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
技术细节
| Technologia | Uchwyty z tuleją zaciskową ER |
|---|---|
| Seria | Uchwyty z tuleją zaciskową ER |
| Złącze uchwytu narzędziowego | SK 50 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Rozmiar mocowania ER | ER 40 |
| Min. średnica mocowania D 1 [mm] | 4.0 |
| Maks. średnica mocowania D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 63.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 100 mm / 3.9" |
| Długość wystającej części L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 80.9 |
| G | M28x1.5 |
| Masa [kg] | 4.01 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD/AF
Otwory na AF są uszczelnione na czas transportu
Śruba do regulacji długości
Z gwintem na śrubę regulacyjną do osiowej regulacji długości, ale bez śruby regulacyjnej
Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie