arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-R JIS-BT 50 Ø14x100 Podobné zobrazení

TRIBOS-R JIS-BT 50 Ø14x100

Polygonální upínače nástrojů

ID 235909

TRIBOS-R JIS-BT 50 Ø14x100, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-R
  • Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 50
  • Uchopovací průměr: 14 mm
  • Projekční délka: 100 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 80 Nm
Technologie Polygonální upínače nástrojů
Řada TRIBOS-R
Rozhraní upínače nástrojů JIS-BT 50
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-2 JD/JF
Upínací průměr D1 14 mm
D2 [mm] 48.0
D3 [mm] 49.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 62.0
G M10x1
Min. točivý moment [Nm] 80.0
Vlastní hmotnost [kg] 4.2
Standardní délka ano

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro tvar JF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání