TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø6x67
Poligonalne oprawki narzędziowe
Identyfikator 225675
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø6x67, Oprawki narzędziowe
- Poligonalne oprawki narzędziowe
- Seria: TRIBOS-RM
- Złącze uchwytu narzędziowego: JIS-BT 30
- Średnica mocowania: 6 mm
- Przewidywana długość: 67 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 10 Nm
Szczegóły techniczne
| Technologia | Poligonalne oprawki narzędziowe |
|---|---|
| Seria | TRIBOS-RM |
| Złącze uchwytu narzędziowego | JIS-BT 30 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-2 JD |
| Średnica mocowania D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 67 mm / 2.6" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 45.0 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 10.0 |
| Masa [kg] | 0.35 |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Bardzo stabilna konstrukcja umożliwiająca szybką i precyzyjną pracę
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie