TRIBOS-S CAT 40 Ø3/4"x150
ID 205506
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-S
- Rozhraní upínače nástrojů: CAT 40
- Uchopovací průměr: 3/4"
- Projekční délka: 150 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 120 Nm
技术细节
| Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-S |
| Rozhraní upínače nástrojů | CAT 40 |
| Norma upínače držáku | ASME B5.50 |
| Upínací průměr D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 29.0 |
| D3 [mm] | 31.1 |
| D4 [mm] | 44.45 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 150 mm / 5.9" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 82.0 |
| L6 [mm] | 130.95 |
| G | M10x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 120.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.59 |
Provedení
Dlouhý, štíhlý design
Optimální pro operace řezání lehkých kovů - zvažte radiální síly
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání