arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-S HSK-E 50 Ø18x85 Ilustracja analogiczna

TRIBOS-S HSK-E 50 Ø18x85

Poligonalne oprawki narzędziowe

ID 205160

TRIBOS-S HSK-E 50 Ø18x85, Oprawki narzędziowe
  • Poligonalne oprawki narzędziowe
  • Seria: TRIBOS-S
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-E 50
  • Średnica mocowania: 18 mm
  • Przewidywana długość: 85 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
  • Min. moment obrotowy: 100 Nm
Technologia Poligonalne oprawki narzędziowe
Seria TRIBOS-S
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-E 50
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN 69893-5
Średnica mocowania D1 18 mm
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 30.1
D4 [mm] 40.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 11.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 47.2
L6 [mm] 59.0
G M10x1
Min. moment obrotowy [Nm] 100.0
Masa [kg] 0.65
Standardowa długość tak

Wersja
Optymalne rozwiązanie do lekkiej obróbki skrawaniem – należy zwrócić uwagę na siły promieniowe.
Symetryczna budowa

Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach

Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych

MQL (minimalna ilość smaru)
Budowa odpowiednia do operacji MQL dostępna na życzenie

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Z gwintem na dyszę chłodziwa

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości